EX-DNM10

Honeywell Druckschalter (Ex-d) für nicht 
aggressive Flüssigkeiten und Gase 
(Ex-DCM)

Druckschalter für Ex-Anwendungen. 
Ex-Schutzart: Ex II 2G Ex d e IIC T6 Gb 
und Ex II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 oC 
Da/Db. Zur Überdruck-Messung von nicht 
aggressiven flüssigen und gasförmigen 
Medien.
Zur Überdruck-Messung von nicht 
aggressiven flüssigen und gasförmigen 
Medien.
Druckart: Überdruck, relativ
Druckanschluss: Innengewinde G1/4", 
Außengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss: 
Klemmenanschluss M16x1,5
Schutzart: IP65
Material des Schaltgehäuses: Stabiles 
Gehäuse aus seewasserbeständigem 
Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumstemp.: -20...60C
Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig 
einwirkende höhere Temperaturen sind 
möglich, wenn durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) 
obige Grenzwerte am Schaltgerät 
sichergestellt sind (siehe Zubehör für 
Druckschalter / Transmitter
Umgebungstemp.: -20...60C
Hinweis z.  Umgebungstemperatur: Bei 
Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist 
dafür zu sorgen, dass im Sensor 
und im Schaltgerät kein Kondenswasser 
entstehen kann
Schaltfunktion: 3 A bei 250 V AC, 2 A 
bei 250 V AC induktiv, 3 A bei 24 V DC, 
0,03 A bei 250 V DC
Registrierungen: SIL2 nach IEC 61508-2
IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU
IECEx IBE 14.0077
Medium: Flüssigkeit oder Gas
Ex class: Ex-d
Skalen-Kalibrierung: fallender Druck


Einstellb. Druckbereich: 1...10bar
Feste Hysterese: 0.3bar
Max. Druck: 16bar
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl