DWR625-574 Honeywell Minimaldruckwächter (Ex-i) für Heißwasser, Dampf, Brenngase und flüssige Brennstoffe (DWR..-574) Die Druckbegrenzer in Sicherheitstechnik bieten gegenüber den normalen Druckschaltern in vielen Punkten ein höheres Maß an Sicherheit und sind deshalb besonders für Anlagen der chemischen Verfahrenstechnik und der Wärmetechnik geeignet, bei denen besonders auf Sicherheit bei der Drucküberwachung Wert gelegt werden muss. Die Druckschalter sind auch in Ex-Bereichen (Zone 0, 1, 2 und 20, 21, 22) einsetzbar und benötigen in jedem Fall einen Trennschaltverstärker. Der Trennschaltverstärker ist auch für die Überwachung der Leitungen auf Kurzschluss und Leitungsbruch zuständig und bietet deshalb, auch in Nicht-Ex-Bereichen, einen zusätzlichen Sicherheitsvorteil. Bei Ex-Anwendungen muss der Trennschaltverstärker außerhalb der Ex-Zone installiert werden. Die Leitungen zwischen Trennschaltverstärker und dem Druckschalter werden auf Kurzschluss und Leitungsbruch überwacht. Ex-Zündschutzart: Ex II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex II 1/2D Ex ia IIIC T80 oC Eigensicherheit: Die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzten Betriebsmittel sind Bestandteile eigensicherer Stromkreise. Ein Stromkreis ist eigensicher, wenn die darin enthaltenen Energiemenge zu gering ist, um Funken oder andere thermische Effekte zu generieren, welche eine umgebende zündfähige Atmosphäre zum Zünden bringen kann. FEMA-Druckschalter in Zündschutzart Ex-i dürfen nur in Zusammenschaltung mit einen baumustergeprüften Trennschalterverstärker eingesetzt werden. Führend für die Zündschutzart ist dabei die Zulassung des Trennschaltverstärkers. Generell fallen Druckschalter unter die Rubrik Einfaches elektrisches Betriebsmittel und sind somit nicht zwingend zur Zertifizierung verpflichtet. Geräte in Ex-i Ausführung weisen die typischen Merkmale für den Einsatz von Geräten in dieser Zündschutzart auf. Dazu gehören Mikroschalter mit Goldkontakt, eine Erdungsschraube intern, eine blaue Reihenklemme, sowie eine zugelassene Leitungseinführung in blauer Farbe. Druckart: Überdruck, relativ Druckanschluss: Innengewinde: G1/4, Außengewinde: G1/2 Elektrischer Anschluss: Klemmenanschluss M16x1,5 Schutzart: IP65 Material des Schaltgehäuses: Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Alu-Druckguss GD Al Si 12. Alu-Gehäuse mit beständigem Kunststoff beschichtet Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl Mediumstemp.: -25...60C Max. Mediumstemp.: 60oC. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter) Umgebungstemp.: -25...60C Hinweis z. Umgebungstemperatur: Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann Schaltfunktion: Versorgungsstromkreis: Ui = 14 V DC Ri = 1500 Ohm Ci = 1 nF Li = 100 MikroH Registrierungen: TV-DWFS (SDBFS).17-281 nach VdTUEV Merkblatt Druck 100, Ausgabe 03.2017, DIN EN 12952-11:2007 und DIN EN 12953-9:2007 ID 0000035004 nach DIN EN 764-7:2002 und DIN EN 13611:2008 CE-0085CL0343 nach DIN EN 1854, Ausgabe 07.2006 IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU IECEx IBE 14.0077 SIL2 nach IEC 61508-02 Medium: Heißwasser, Dampf, Gas, Brenngas Ex class: Ex-i Skalen-Kalibrierung: fallender Druck Schaltdifferenz nicht einstellbar Einstellb. Druckbereich: 0.5...6bar Feste Hysterese: 0.25bar Max. Druck: 25bar