DTI2

Honeywell Differenzdrucktransmitter für 
Gas und Flüssigkeit (DT)

Die Differenzdrucktransmitter DT eignen 
sich zur Messung von Differenzdrücken in 
flüssigen und gasförmigen Medien. 
Sie arbeiten nach dem piezoresistiven 
Messprinzip. Die Messzelle ist in eine 
dichtungslose Edelstahlmesskammer 
eingeschweißt.
Zu den typischen Anwendungsgebieten 
gehören:
Kompressoren
Kälte- und Klimatechnik
Elektrischer Anschluss: Stecker nach 
DIN EN 175301
Medium: Flüssigkeit oder Gas
Druckart: Differenzdruck, relativ
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl
Mediumstemp.: -15...100C
Druckanschluss: 2 x G1/8"
Schutzart: IP65

2-Leiter-System, Ausgangssignal 4-20 
mA, Stromversorgung: 10-30VDC
Druck-Messbereich: 0...2.5bar
Max. Druck: 10bar
Ausgangssignal: 4..20mA
Versorgungsspannung: 24 Vdc
2/3-Leiter-Ausführung: 2-Leiter