DTI10 Honeywell Differenzdrucktransmitter für Gas und Flüssigkeit (DT) Die Differenzdrucktransmitter DT eignen sich zur Messung von Differenzdrücken in flüssigen und gasförmigen Medien. Sie arbeiten nach dem piezoresistiven Messprinzip. Die Messzelle ist in eine dichtungslose Edelstahlmesskammer eingeschweißt. Zu den typischen Anwendungsgebieten gehören: Kompressoren Kälte- und Klimatechnik Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301 Medium: Flüssigkeit oder Gas Druckart: Differenzdruck, relativ Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl Mediumstemp.: -15...100C Druckanschluss: 2 x G1/8" Schutzart: IP65 2-Leiter-System, Ausgangssignal 4-20 mA, Stromversorgung: 10-30VDC Druck-Messbereich: 0...10bar Max. Druck: 30bar Ausgangssignal: 4..20mA Versorgungsspannung: 24 Vdc 2/3-Leiter-Ausführung: 2-Leiter