DPTA25S

Honeywell Differenzdrucktransmitter für 
gasförmige Medien  (DPTA) 

Differenzdrucktransmitter für Luft- und 
Klimatechnik. 
Mögliche Einsatzgebiete sind die 
Klima- und Umwelttechnik, 
Klappenüberwachung in der 
Gebäudeautomation, Filter- und 
Gebläseüberwachung, 
Füllstandsüberwachung.
Druckanschluss: 6mm 
Schlauchanschluß
Elektrischer Anschluss: 
Klemmenanschluss M20x1,5
Material des Schaltgehäuses: ABS und POM
Wirkungsweise: piezoresistiv
Mediumstemp.: 0...50C
Automatische Nullpunktkalibration für 
alle Bereiche
Mitgeliefertes Zubehör: 2 m 
Silikonschlauch, 2 Anschlussstutzen 2 
selbstschneidene Schrauben
Medium: Luft
Druckart: Differenzdruck, relativ
Mediumberührte Werkstoffe: ABS + 
POM
Schutzart: IP54
Ausgangssignal: 0..10V/4..20mA
Versorgungsspannung: 24 Vac/dc
2/3-Leiter-Ausführung: 3-Leiter

Standardtypen
Druck-Messbereich: -25...25Pa
Anzeige: no