DDCM1602 Honeywell Differenzdruckschalter für Flüssigkeiten, Gase (DDCM) Zur Drucküberwachung und Differenzdruckregelung von Dampf, Gas, Heiß-/Kaltwasser und zur Filterüberwachung Druckart: Differenzdruck, relativ Druckanschluss: Innengewinde G¼" Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301 Schutzart: IP54 Material des Schaltgehäuses: Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12 Mediumstemp.: -25...70C Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter) Umgebungstemp.: -25...70C Hinweis z. Umgebungstemperatur: Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann Schaltfunktion: 8 A bei 250 V AC, 5 A bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC Zusatzfunktionen: Fügen Sie unten aufgeführte Ziffern an die ausgewählte Bestell-Nr. an, um die beschriebene Zusatzfunktion zu ordern: -301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65 -205: Maximalbegrenzer mit Wiedereinschaltsperre. Verriegelung bei steigendem Druck -206: Minimalbegrenzer mit Wiedereinschaltsperre. Verriegelung bei fallendem Druck -307: Zwei Mikroschalter, parallel oder nacheinander schaltend. Schaltabstand fest. Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65. Bitte unbedingt Schaltschema angeben (Nicht möglich bei folgenden Typen: DDCM252, 662, 1602, 6002) -217: Zwei Mikroschalter, 1 Stecker, nacheinander schaltend. Schaltabstand einstellbar. Bitte unbedingt Schaltschema angeben. (Nicht möglich bei folgenden Typen: DDCM252, 662, 1602, 6002) -213: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend (u.a. nicht mit einstellbarer Schaltdifferenz lieferbar. Schaltleistung: max. 24 VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA -351: Schaltgehäuse mit Oberflächenschutz, IP65(Chemieausführung) -513: Vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend, Schaltdifferenz fest, IP65, Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA,geeigneten Trennschaltverstärker vorsehen, Zündschutzart: Ex-i Registrierungen: SIL2 nach IEC 61508-2 Medium: Flüssigkeit oder Gas Skalen-Kalibrierung: fallender Druck Feste Schaltdifferenz Einstellb. Druckbereich: 0.02...0.16bar Feste Hysterese: 0.02bar Max. Druck: 3bar Mediumberührte Werkstoffe: Perbunan + Aluminium