DCM16

Honeywell Universaldruckschalter (DCM)

Zur Überdruck-Messung von nicht 
aggressiven gasförmigen  und flüssigen 
Medien. Dieser Universaldruckschalter 
ist sowohl im allgemeinen Maschinenbau 
und der Druckmaschinenindustrie 
einsetzbar, als auch in der Pneumatik 
und Hydraulik.
Druckart: Überdruck, relativ
Druckanschluss: Innengewinde G¼", 
Außengewinde G½"
Elektrischer Anschluss: Stecker nach 
DIN EN 175301
Schutzart: IP54
Material des Schaltgehäuses: 
Seewasserbeständiger Aluminium-Druckguss 
GDAlSi12
Mediumstemp.: -25...70C
Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig 
einwirkende Temperaturen bis 85oC sind 
zulässig. Höhere 
Mediumstemperaturen sind möglich, wenn 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. 
Wassersackrohr) obige Grenzwerte am 
Schaltgerät sichergestellt sind.
Umgebungstemp.: -25...70C
Hinweis z.  Umgebungstemperatur: Bei 
Umgebungstemperaturen unter 0oC ist 
dafür zu sorgen, dass im Sensor 
und im Schaltgerät kein Kondenswasser 
entstehen kann.
Schaltfunktion: 8A bei 250Vac, 5A bei 
250Vac induktiv,  8A bei 24Vdc, 0,3A 
bei 250Vdc
Zusatzfunktionen: Fügen Sie unten 
aufgeführte Ziffern an die 
ausgewählte Bestell-Nr. an, um die 
beschriebene Zusatzfunktion zu ordern: 
-301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65
-307: Zwei Mikroschalter, parallel oder 
nacheinander schaltend. Schaltabstand 
fest. Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65. 
Bitte unbedingt Schaltabstand angeben
-217: Zwei Mikroschalter, 1 Stecker, 
nacheinander schaltend, Schaltabstand 
einstellbar. Bitte unbedingt 
Schaltschema angeben 
-213: vergoldete Kontakte, einpolig 
umschaltend (u.a. nicht mit 
einstellbarer Schaltdifferenz 
lieferbar). Schaltleistung: max. 24 
VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA.
-351: Schaltgehäuse mit 
Oberflächenschutz, 
IP65(Chemieausführung)
-513: Vergoldete Kontakte, einpolig 
umschaltend, Schaltdifferenz fest, 
IP65, Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 
mA, min. 5 Vdc, 2 mA,geeigneten 
Trennschaltverstärker vorsehen, 
Zündschutzart: Ex-i
Registrierungen: SIL2 nach IEC 61508-2
Medium: Flüssigkeit oder Gas
Skalen-Kalibrierung: fallender Druck

Feste Schaltdifferenz
Einstellb. Druckbereich: 3...16bar
Var. Hysterese: no
Feste Hysterese: 0.5bar
Max. Druck: 25bar
Mediumberührte Werkstoffe: 
Edelstahl