DCM1 Honeywell Universaldruckschalter (DCM) Zur Überdruck-Messung von nicht aggressiven gasförmigen und flüssigen Medien. Dieser Universaldruckschalter ist sowohl im allgemeinen Maschinenbau und der Druckmaschinenindustrie einsetzbar, als auch in der Pneumatik und Hydraulik. Druckart: Überdruck, relativ Druckanschluss: Innengewinde G¼", Außengewinde G½" Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301 Schutzart: IP54 Material des Schaltgehäuses: Seewasserbeständiger Aluminium-Druckguss GDAlSi12 Mediumstemp.: -25...70C Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind. Umgebungstemp.: -25...70C Hinweis z. Umgebungstemperatur: Bei Umgebungstemperaturen unter 0oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann. Schaltfunktion: 8A bei 250Vac, 5A bei 250Vac induktiv, 8A bei 24Vdc, 0,3A bei 250Vdc Zusatzfunktionen: Fügen Sie unten aufgeführte Ziffern an die ausgewählte Bestell-Nr. an, um die beschriebene Zusatzfunktion zu ordern: -301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65 -307: Zwei Mikroschalter, parallel oder nacheinander schaltend. Schaltabstand fest. Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65. Bitte unbedingt Schaltabstand angeben -217: Zwei Mikroschalter, 1 Stecker, nacheinander schaltend, Schaltabstand einstellbar. Bitte unbedingt Schaltschema angeben -213: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend (u.a. nicht mit einstellbarer Schaltdifferenz lieferbar). Schaltleistung: max. 24 VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA. -351: Schaltgehäuse mit Oberflächenschutz, IP65(Chemieausführung) -513: Vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend, Schaltdifferenz fest, IP65, Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA,geeigneten Trennschaltverstärker vorsehen, Zündschutzart: Ex-i Registrierungen: SIL2 nach IEC 61508-2 Medium: Flüssigkeit oder Gas Skalen-Kalibrierung: fallender Druck Feste Schaltdifferenz Einstellb. Druckbereich: 0.2...1.6bar Var. Hysterese: no Feste Hysterese: 0.04bar Max. Druck: 6bar Mediumberührte Werkstoffe: Kupfer + Messing