vcm301ge51
vcm301ge51colres.jpgDownloads
vcm301ge51bwhres.tifDownloads
Zur Überwachung von Vakuum von nicht aggressiven flüssige und gasförmige Medien. Die FEMA-Vakuumschalter erfassen den Druckunterschied gegenüber dem Atomsphärendruck. Alle Angaben über Schaldruckbereiche und damit auch die Skaleneinteilung an den Schaltgeräten sind deshalb als Druckdifferenz zwischen dem jeweiligen Atmosphärendruck und dem eingestellten Schaltdruck zu verstehen. Der Bezugspunkt "Null" auf der Geräteskala entspricht dem jeweiligen Atmosphärendruck.
Druckart Vakuum, relativ
Druckanschluss Innengewinde G1/4", Außengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss Stecker nach DIN EN 175301
Schutzart IP54
Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12.
Mediumstemp. -25 ... 70 oC
Max. Mediumstemp. Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)
Umgebungstemp. -25 ... 70 oC
Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann
Schaltfunktion 8 A bei 250 V AC, 5 A bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
Zusatzfunktionen Fügen Sie unten aufgeführte Ziffern an die ausgewählte Bestell-Nr. an, um die beschriebene Zusatzfunktion zu ordern:
-301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65
-307: Zwei Mikroschalter, parallel oder nacheinander schaltend. Schaltabstand fest. Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65, Bitte unbedingt Schaltabstand angeben (nicht möglich bei Type VCM4156)
-217: Zwei Mikroschalter, 1 Stecker, nacheinander schaltend. Schaltabstand einstellbar. Bitte unbedingt Schaltschema angeben (nicht möglich bei Type VCM4156)
-213: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend (u.a. nicht mit einstellbarer Schaltdifferenz lieferbar. Schaltleistung: max. 24 VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA
-351: Schaltgehäuse mit Oberflächenschutz (Chemieausführung), IP65
-513: Vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend, Schaltdifferenz fest, IP65, Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA,geeigneten Trennschaltverstärker vorsehen, Zündschutzart: Ex-i
Registrierungen SIL2 nach IEC 61508-2
Medium Flüssigkeit oder Gas
Skalen-Kalibrierung fallender Druck
Feste Schaltdifferenz
Einstellb. DruckbereichVar. HystereseFeste HystereseMax. DruckMediumberührte WerkstoffeArtikel-Nr.Downloads
barbarmbarbar  TXTPDF
-0.015 ... 0.00621Perbunan + EdelstahlVCM4156 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-0.25 ... 0.1251.5Kupfer + MessingVCM301 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-1 ... 0.1453Kupfer + MessingVCM101 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-0.9 ... 0.5503Kupfer + MessingVCM095 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-1 ... 0.1506EdelstahlVNM111 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
Einstellbare Schaltdifferenz
Einstellb. DruckbereichVar. HystereseFeste HystereseMax. DruckMediumberührte WerkstoffeArtikel-Nr.Downloads
barbarmbarbar  TXTPDF
-0.25 ... 0.10.07 ... 0.53EdelstahlVNMV301 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-1 ... 0.10.08 ... 0.353Kupfer + MessingVCMV101 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-0.9 ... 0.50.09 ... 0.43Kupfer + MessingVCMV095 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-1 ... 0.10.09 ... 0.656EdelstahlVNMV111 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
Zubehör
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff St.35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)U430B TXT