t6120-ge51
t6120-ge51colres.jpgDownloads
t6120-ge51bwhres.tifDownloads
Die Raumthermostate eignen sich für die Messung, Überwachung und Steuerung von Temperaturen in Heizungs- und Kühlsystemen.
Material des Schaltgehäuses ABS glasfaserverstärkt
Umgebungstemp. -20 ... 70 oC
Thermostatart Raumthermostat für industrielle Räume
Einbauort Innenwand
Sollwertsteller Knopf
Temp.-BereichVar. HystereseSchaltfunktionFeste HystereseSchutzartReset FunktionArtikel-Nr.Downloads
oCK K   TXTPDF
0 ... 60SPDT 250Vac 10A (1,5A)1.5IP54automatische ResetT6120A1005 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Italienisch) Produktinformation (Ungarisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
-30 ... 30between stages: 2 ... 102x SPDT 250Vac 15A (8A)1IP65beide Stufen automatischT6120B1003 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Italienisch) Produktinformation (Ungarisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)