![]() |
|
Schutzart | IP54 |
Material des Schaltgehäuses | Aluminium-Druckguß mit Kunststoffdeckel |
Umgebungstemp. | 0 ... 80 oC |
Schaltfunktion | Regler: UM 230Vac, 10A; STB: Öffner 230Vac, 10A |
Eintauchtiefe | 150 mm |
Registrierungen | TUEV-Prüfbescheinigung TR/STB 900 |
Thermostatart | Tauchthermostat und Regler |
Reset Funktion | Reset Knopf |
Sollwertsteller | innen und aussen |
Temp.-Bereich | 30/30 ... 110/110 oC |
Einbauort | ins Rohr |
Werkstoff Tauchhülse | Messing, vernickelt |
Einschraubgewinde | R½ |
Max. zulässige Temp. am Fühler | 130 oC |
Zusatz-Beschreibung | Schaltdifferenz beim Temperaturregler ca. 4% vom Einstellwert. |