stb-ge51
stb-ge51colres.jpgDownloads
stb-ge51bwhres.tifDownloads
Anlege-Sicherheitsthermostate der Baureihe STB sind zum Einsatz im Unterflurheizungsbereich ausgelegt. Sie sind zur Anwendung als Anlege-, Wand- sowie (mit der optionalen Eintauchhülse) als Eintauchthermostate geeignet.
Geräte der Baureihe STB messen die Temperatur. Überschreitet die am Temperaturfühler anstehende Temperatur den eingestellten Wert, wird der Schalter betätigt und der Stromkreis öffnet sich und bleibt offen, bis der Schalter mechanisch entriegelt wird (Auch bei Abkühlung des Fühlers auf eine Temperatur unter ca. -20 Grad C wird der Schalter betätigt; der Stromkreis öffnet sich, schließt sich aber wieder selbsttätig bei steigender Temperatur). Um den Schalter mechanisch entriegeln zu können, muss die Temperatur um mehr als ca. 10 K absinken.
Elektrischer Anschluss Klemmenanschluss M20x1,5
Schutzart IP54
Material des Schaltgehäuses PA, ABS, PMMA
Umgebungstemp. 0 ... 80 oC
Schaltfunktion max: 230VAC, 12 (2,5) A / min: 24 VAC/DC, 100 mA
Kapillarrohr 2 m
Registrierungen CE, UL, PED, DIN EN 14597
Thermostatart Kapillarrohrthermostat
Reset Funktion Reset innen
Einbauort Anlegemontage
Sollwertsteller innen
Feste Hysterese 10 K
Temp.-BereichArtikel-Nr.Downloads
oC TXTPDF
(20); 20 ... 80STB2080 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
(20); 70 ... 130STB70130 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
Zubehör
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Tauchhülse, G1/2"STG12-100 TXT