![]() |
|
Schutzart | IP54 |
Material des Schaltgehäuses | Aluminium-Druckgruß mit Kunststoffdeckel |
Umgebungstemp. | 0 ... 80 oC |
Schaltfunktion | Öffner 250Vac, 10A |
Eintauchtiefe | 150 mm |
Registrierungen | TUEV-Prüfbescheinigung STB895 |
Thermostatart | Tauchthermostat |
Reset Funktion | Reset Knopf |
Sollwertsteller | innen |
Temp.-Bereich | 60 ... 130 oC |
Einbauort | ins Rohr |
Werkstoff Tauchhülse | Messing, vernickelt |
Einschraubgewinde | R½ |
Max. zulässige Temp. am Fühler | 150 oC |