s6040-ge51
s6040-ge51colres.jpgDownloads
s6040-ge51bwhres.tifDownloads
Die Luftströmungswächter sind geeignet zur Strömungsüberwachung von Luft und nicht aggressiven Gasen in Lüftungskanälen von Klimaanlagen und Luftreinigungssystemen.
Schaltfunktion Mikroschalter UM 250Vac, 15(8)A
Sollwertsteller Schraube
Sensorelement Paddel
Durchflusssollwertbereich 2.5 ... 9.2 m/s
Ausgänge 1xSPDT
Einbauort Luftkanal
Eintauchtiefe 175 mm
Schutzart IP65
Medium Luft
Max. Druck 0.25 bar
Mediumstemp. -40 ... 85 oC
Artikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
S6040A1003 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Italienisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
ErsatzwindfahnePA1 TXT