Elektrischer Anschluss | Stecker nach DIN EN 175301 |
Medium | Flüssigkeit oder Gas |
Druckart | Überdruck, relativ |
Mediumberührte Werkstoffe | Edelstahl |
Mediumstemp. | -30 ... 125 oC |
Druckanschluss | G1/2" |
Schutzart | IP65 |
Elektrischer Anschluss | Stecker nach DIN EN 175301 |
Medium | Flüssigkeit oder Gas |
Druckart | Überdruck, relativ |
Mediumberührte Werkstoffe | Edelstahl |
Mediumstemp. | -30 ... 125 oC |
Druckanschluss | G1/2" |
Schutzart | IP65 |
2-Leiter-System, Ausgangssignal 4-20 mA, Stromversorgung: 10-30VDC
|
|||||||||
Druck-Messbereich | Max. Druck | Ausgangssignal | Versorgungsspannung | 2/3-Leiter-Ausführung | Artikel-Nr. | Downloads | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | bar | TXT | |||||||
0 ... 4 | 12 | 4..20mA | 24 Vdc | 2-Leiter | PTI4 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) | |||||||||
0 ... 6 | 18 | 4..20mA | 24 Vdc | 2-Leiter | PTI6 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) | |||||||||
0 ... 10 | 30 | 4..20mA | 24 Vdc | 2-Leiter | PTI10 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) | |||||||||
0 ... 16 | 48 | 4..20mA | 24 Vdc | 2-Leiter | PTI16 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) | |||||||||
0 ... 25 | 75 | 4..20mA | 24 Vdc | 2-Leiter | PTI25 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) | |||||||||
0 ... 40 | 120 | 4..20mA | 24 Vdc | 2-Leiter | PTI40 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) |
3-Leiter-System, Ausgangssignal 0-10 V, Stromversorgung: 24VAC/DC +/-10% +/-10%.
|
|||||||||
Druck-Messbereich | Max. Druck | Ausgangssignal | Versorgungsspannung | 2/3-Leiter-Ausführung | Artikel-Nr. | Downloads | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | bar | TXT | |||||||
0 ... 4 | 12 | 0..10V | 24 Vac/dc | 3-Leiter | PTU4 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) | |||||||||
0 ... 6 | 18 | 0..10V | 24 Vac/dc | 3-Leiter | PTU6 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) | |||||||||
0 ... 10 | 30 | 0..10V | 24 Vac/dc | 3-Leiter | PTU10 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) | |||||||||
0 ... 16 | 48 | 0..10V | 24 Vac/dc | 3-Leiter | PTU16 |
![]() | |||
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Chinese) Zertifikat (Englisch) |