pshge51
pshge51colres.jpgDownloads
pshge51bwhres.tifDownloads
Die mikroprozessorunterstützten elektronischen Druckschalter messen Relativdrücke von 0 bis 4 bar. Sie sind besonders geeignet für vielfältige Einsatzbereiche, z. a. zur genauen Erfassung, Überwachung und Regelung von Systemdrücken.
Merkmale:
Open-Kollector
Konfigurierbar als min./max./Fenster-Monitor
Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung
Hysterese durch Stellpunkt und Rückstellpunkt definiert
LCD-Anzeige (nur Human-Machine-Interface-Versionen), zur besseren Ablesung schwenkbar, Anzeige per Software in 90 o-Schritten drehbar
Mediumstemp. -20 ... 80 oC
Mediumberührte Werkstoffe Edelstahl
Druckart Überdruck, relativ
Spannungsversorgung 24 V DC | 1 VA 
Medium Flüssigkeit oder Gas
Max. Druck 8 bar
Schutzart IP65
Umgebungstemp. -20 ... 70 oC
Einstellb. Druckbereich 0 ... 4 bar
Druckschalter mit HMI
Artikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
PSHRB0041 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Englisch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)