pshd-ge51
pshd-ge51colres.jpgDownloads
pshd-ge51bwhres.tifDownloads
Elektronische Differenzdruckschalter der Baureihe Smart DCM DIFF messen Differenzdruecke von 0 ... 20 bar. Sie sind bestens geeignet für vielfaeltige Einsatzbereiche, u. a. zur genauen Erfassung, Ueberwachung und Regelung von Systemdruecken. Der M12x1 Winkelstecker ist im Lieferumfang enthalten. Der druckseitige Anschluß erfolgt ueber zwei G1/4" Innengewinde.
Merkmale:
offener Kollektor
Konfigurierbar als min./max./Fenster-Monitor
LCD-Anzeige (Human-Machine-Interface), zur besseren Ablesung per Software in 90o-Schritten drehbar, HMI 310o frei schwenkbar
Selbstueberwachende Elektronik
Einstellbare Ein- und Ausschaltverzoegerung
Mediumstemp. -20 ... 80 oC
Mediumberührte Werkstoffe Edelstahl
Druckart Differenzdruck, relativ
Spannungsversorgung 24 V DC | 1 VA 
Medium Flüssigkeit oder Gas
Schutzart IP65
Umgebungstemp. -20 ... 70 oC
Differenzdruckschalter mit HMI
Max. DruckEinstellb. DruckbereichArtikel-Nr.Downloads
barbar TXTPDF
30 ... 1PSHDB0012 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Englisch) Bedienungsanleitung (Englisch) Bedienungsanleitung (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
90 ... 3PSHDB0032 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Englisch) Bedienungsanleitung (Englisch) Bedienungsanleitung (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
210 ... 6PSHDB0062 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Englisch) Bedienungsanleitung (Englisch) Bedienungsanleitung (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
600 ... 20PSHDB0202 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Deutsch) Einbau und Inbetriebnahme (Englisch) Bedienungsanleitung (Englisch) Bedienungsanleitung (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)