Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
Umgebungstemp. | -20 ... 100 oC |
Max. Druck | 100 bar |
Temp.-Bereich | -50 ... 400 oC |
Schutzart | IP67 |
Temp.-Messelement | Pt100 |
Einbauort | (optionale) Tauchhülse |
Eintauchtiefe | 100 mm |
Zusatz-Beschreibung |
|
Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
Umgebungstemp. | -20 ... 100 oC |
Max. Druck | 100 bar |
Temp.-Bereich | -50 ... 400 oC |
Schutzart | IP67 |
Temp.-Messelement | Pt100 |
Einbauort | (optionale) Tauchhülse |
Eintauchtiefe | 100 mm |
Zusatz-Beschreibung |
|
|
|||
Artikel-Nr. | Downloads | ||
---|---|---|---|
TXT | |||
P100-100 |
![]() | ||
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Englisch) |
|
||||
Beschreibung | Artikel-Nr. | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
TXT | ||||
Tauchhuelse, G1/2, Eintauchtiefe 100 mm | G12-100 |
![]() | — | |
Tauchhuelse, 1/2 NPT, Eintauchtiefe 100 mm | N12-100 |
![]() | — | |
Tauchhuelse, G1/2, Eintauchtiefe 200 mm | G12-200 |
![]() | — | |
Tauchhuelse, G1/2, Eintauchtiefe 250 mm | G12-250 |
![]() | — | |
Tauchhuelse, 1/2 NPT, Eintauchtiefe 250 mm | N12-250 |
![]() | — |