![]() |
|
Schaltfunktion | Mikroschalter UM 250 Vac, 6 A |
Sollwertsteller | intern |
Sensorelement | Fühler |
Durchflusssollwertbereich | 0.05 ... 3 m/s |
Ausgänge | 1xSPDT |
Einbauort | ins Rohr |
Eintauchtiefe | 45 mm |
Schutzart | IP65 |
Medium | Flüssigkeit |
Max. Druck | 20 bar |
Mediumstemp. | -10 ... 80 oC |