ksl230-ge51
ksl230-ge51colres.jpgDownloads
ksl230-ge51bwhres.tifDownloads
Mit den Kompaktströmungswächtern wird die Luftströnung in Lüftungskanälen zuverlässig auf Unterschreiten eines einstellbaren Schaltpunktes überwacht. Die Empfindlichkeit und damit der Schaltpunkt kann über einen Potentiometer sehr genau eingestellt werden. Der Schaltzustand wird durch eine gelbe LED angezeigt. Die Fühlerspitze muss vom Medium vollständig umströmt werden. Die Auswertung des Signals sowie der Schaltvorgang erfolgt direkt im Gerät und bedarf somit keinen extra Raum im Schaltschrank.
Schaltfunktion Mikroschalter UM 250Vac, 10 (2)A
Sensorelement Fühler
Durchflusssollwertbereich 0.1 ... 30 m/s
Ausgänge 1xSPDT
Einbauort Luftkanal
Eintauchtiefe 130 mm
Schutzart IP65
Medium Luft
Max. Druck 10 bar
Sollwertsteller intern
Mediumstemp. -10 ... 80 oC
Zusatz-Beschreibung LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung und Schaltzustand. Verschiebbarer Flansch.
Anschluss PG7, Montageflansch
SpannungsversorgungArtikel-Nr.Downloads
V AC | VA TXTPDF
24 | 4 KSL24 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Einbaurichtlinien (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
230 | 4 KSL230 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Einbaurichtlinien (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)