![]() |
|
Schaltfunktion | UM 230Vac, 15 A |
Schutzart | IP54 |
Sollwertsteller | Knopf |
Reset Funktion | automatische Reset |
r.F.-Bereich | 35 ... 100 %r.F. |
r.F.-Hysterese | 4 %r.F. |
Umgebungstemp. | -30 ... 60 oC |
r.F.-Messelement | Kunststoff-Gewebe |
Feuchte-Regelung | Befeuchten/Entfeuchten |
Einbauort | Luftkanal |
Eintauchtiefe | 200 mm |