h6120ge51
h6120ge51colres.jpgDownloads
h6120ge51bwhres.tifDownloads
Der einstufige Kanalhygrostat H6045A1002 und der einstufige Raumhygrostat H6120A1000 sind besonders geeignet zur Überwachung der relativen Raumfeuchte in Klimaanlagen und Klimaräumen, sowie zur Steuerung der Luftbe- und -entfeuchter in Schwimmhallen. Weitere Anwendungsgebiete sind die Luftfeuchteregelung in Lagerräumen für Lebensmittel, der Textil- und Papierindustrie, in Druckereien, in Anlagen der optischen und chemischen Industrie, sowie in Gewächshäusern und Krankenhäusern, überall wo relative Luftfeuchtigkeit gemessen, geregelt und überwacht werden muss.
Sollwertsteller Knopf
Reset Funktion automatische Reset
r.F.-Bereich 35 ... 100 %r.F.
Feuchte-Regelung Befeuchten/Entfeuchten
Raumhygrostat H6120
h6120ge51
h6120ge51colres.jpgDownloads
h6120ge51bwhres.tifDownloads
H6120
r.F.-HystereseUmgebungstemp.EinbauortEintauchtiefeSchaltfunktionSchutzartArtikel-Nr.Downloads
%r.F.oC mm   TXTPDF
40 ... 60InnenwandWechselkontakt 230Vac /5A (0,2A)IP30H6120A1000 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Französisch) Produktinformation (Italienisch) Produktinformation (Ungarisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
Kanalhygrostat H6045
h6045a1002-ge51
h6045a1002-ge51colres.jpgDownloads
h6045a1002-ge51bwhres.tifDownloads
H6045A1002
r.F.-HystereseUmgebungstemp.EinbauortEintauchtiefeSchaltfunktionSchutzartArtikel-Nr.Downloads
%r.F.oC mm   TXTPDF
5-10 ... 65Luftkanal222Wechselkontakt 250Vac/15A (8A)IP65H6045A1002 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Französisch) Produktinformation (Italienisch) Produktinformation (Ungarisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)