ft69ge51
ft69ge51colres.jpgDownloads
ft69ge51bwhres.tifDownloads
Zur Verwendung als Frostschutzthermostat zum Schutz von nachgeschalteten Lufterhitzern in Belüftungs- und Klimaregelungsanlagen sowie als Wärmetauscher in Kühlanlagen. Kann auch zur elektrischen Überwachung von Heizungsanlagen und als Schalter für akustische oder optische Alarmsignale verwendet werden.
Material des Schaltgehäuses Polykarbonat und ABS
Umgebungstemp. -20 ... 55 oC
Schaltfunktion SPDT 24..250 V AC, 15(8)A
Thermostatart Frostschutzthermostat
Einbauort Luftkanal
Sollwertsteller Schraube
Temp.-Bereich -8 ... 8 oC
Feste Hysterese 2 K
Schutzart IP65
Temp.-MesselementKapillarrohrReset FunktionArtikel-Nr.Downloads
 m  TXTPDF
Kapillarrohr mit Kolben1.8Reset KnopfFT6960-18 TXT
PDF
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Französisch)
Kapillare3Reset KnopfFT6960-30 TXT
PDF
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Französisch) Zertifikat (Englisch)
Kapillare6Reset KnopfFT6960-60 TXT
PDF
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Französisch) Zertifikat (Englisch)
Kapillarrohr mit Kolben1.8automatische ResetFT6961-18 TXT
PDF
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Französisch) Zertifikat (Englisch)
Kapillare3automatische ResetFT6961-30 TXT
PDF
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Französisch) Zertifikat (Englisch)
Kapillare6automatische ResetFT6961-60 TXT
PDF
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Französisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch)