fd16326ge51
fd16326ge51colres.jpgDownloads
fd16326ge51bwhres.tifDownloads
Maximaldruckbegrenzer für Flüssiggasanlagen. Sie werden in eigensicheren Steuerstromkreisen betrieben (Ex-Schutzart Ex-i). Durch Verwendung eines Trennschaltverstärkers wird der Steuerstromkreis zusätzlich auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.
Druckart Überdruck, relativ
Druckanschluss Außengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss Klemmenanschluss M16x1,5
Schutzart IP65
Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumstemp. -25 ... 60 oC
Max. Mediumstemp. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergesellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)
Umgebungstemp. -25 ... 60 oC
Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann
Registrierungen
ID 0000033127 nach VdTUEV Merkblatt Druck 100, Ausgabe 07.2006 und DIN EN 12952-11, Ausgabe 09.2007 und DIN EN 12953-9, Ausgabe 09.2007
01 202 931-B-11-0002 nach Richtlinie 97/23/EC
SIL2 nach IEC 61508-2
Medium flüssig Gas
Skalen-Kalibrierung steigender Druck
Einstellb. Druckbereich 3 ... 16 bar
Max. Druck 40 bar
Mediumberührte Werkstoffe Edelstahl
Zusatz-Beschreibung Produkte dürfen nur mit Trennschaltverstärker betrieben werden.
Feste HystereseVerriegelung/RückstellungArtikel-Nr.Downloads
bar  TXTPDF
0.5FD16-326 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
2.5Max. druck/TasteFD16-327 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
Zubehör
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff St.35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)U430B TXT