exvcm-ge51
exvcm-ge51colres.jpgDownloads
exvcm-ge51bwhres.tifDownloads
Vakuumschalter für explosionsgefährdete Bereiche. Explosionsschutzart: Ex II 2G Ex d e IIC T6 Gb und Ex II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 oC Da/Db
Druckart Vakuum, relativ
Druckanschluss Innengewinde G1/4", Außengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss Klemmenanschluss M16x1,5
Schutzart IP65
Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumstemp. -20 ... 60 oC
Max. Mediumstemp. Kurzzeitig einwirkende höhere Temperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter
Umgebungstemp. -20 ... 60 oC
Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann
Schaltfunktion 3 A bei 250 V AC, 2 A bei 250 V AC induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
Registrierungen
SIL2 gemäß IEC 61508-2
IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU
IECEx IBE 14.0077
Medium Flüssigkeit oder Gas
Ex class Ex-d
Skalen-Kalibrierung fallender Druck
Einstellb. DruckbereichFeste HystereseMax. DruckMediumberührte WerkstoffeArtikel-Nr.Downloads
mbarmbarbar  TXTPDF
-15 ... 621Perbunan + EdelstahlEX-VCM4156 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-250 ... 100453EdelstahlEX-VNM301 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-1000 ... 100453Kupfer + MessingEX-VCM101 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-1000 ... 100506EdelstahlEX-VNM111 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
Zubehör
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff St. 35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter) U430B TXT