dwr-57x-ge51
dwr-57x-ge51colres.jpgDownloads
dwr-57x-ge51bwhres.tifDownloads
Die Druckbegrenzer in Sicherheitstechnik bieten gegenüber den normalen Druckschaltern in vielen Punkten ein höheres Maß an Sicherheit und sind deshalb besonders für Anlagen der chemischen Verfahrenstechnik und der Wärmetechnik geeignet, bei denen besonders auf Sicherheit bei der Drucküberwachung Wert gelegt werden muss. Die Druckschalter sind auch in Ex-Bereichen (Zone 0, 1, 2 und 20, 21, 22) einsetzbar und benötigen in jedem Fall einen Trennschaltverstärker. Der Trennschaltverstärker ist auch für die Überwachung der Leitungen auf Kurzschluss und Leitungsbruch zuständig und bietet deshalb, auch in Nicht-Ex-Bereichen, einen zusätzlichen Sicherheitsvorteil. Bei Ex-Anwendungen muss der Trennschaltverstärker außerhalb der Ex-Zone installiert werden. Die Leitungen zwischen Trennschaltverstärker und dem Druckschalter werden auf Kurzschluss und Leitungsbruch überwacht. Mikroschalter nicht zwangsöffnend, Schaltkontakte: Silberlegierung Ex-Zündschutzart: Ex II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex II 1/2D Ex ia IIIC T80 oC
Eigensicherheit: Die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzten Betriebsmittel sind Bestandteile eigensicherer Stromkreise. Ein Stromkreis ist eigensicher, wenn die darin enthaltenen Energiemenge zu gering ist, um Funken oder andere thermische Effekte zu generieren, welche eine umgebende zündfähige Atmosphäre zum Zünden bringen kann. FEMA-Druckschalter in Zündschutzart Ex-i dürfen nur in Zusammenschaltung mit einen baumustergeprüften Trennschalterverstärker eingesetzt werden. Führend für die Zündschutzart ist dabei die Zulassung des Trennschaltverstärkers. Generell fallen Druckschalter unter die Rubrik Einfaches elektrisches Betriebsmittel und sind somit nicht zwingend zur Zertifizierung verpflichtet. Geräte in Ex-i Ausführung weisen die typischen Merkmale für den Einsatz von Geräten in dieser Zündschutzart auf. Dazu gehören Mikroschalter mit Goldkontakt, eine Erdungsschraube intern, eine blaue Reihenklemme, sowie eine zugelassene Leitungseinführung in blauer Farbe.
Druckart Überdruck, relativ
Druckanschluss Inngengewinde: G1/4, Außengewinde: G1/2
Elektrischer Anschluss Klemmenanschluss M16x1,5
Schutzart IP65
Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Alu-Druckguss GD Al Si 12. Alu-Gehäuse mit beständigem Kunststoff beschichtet
Mediumberührte Werkstoffe Edelstahl
Mediumstemp. -25 ... 60 oC
Max. Mediumstemp. 60 oC. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)
Umgebungstemp. -25 ... 60 oC
Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann
Schaltfunktion Versorgungsstromkreis: Ui = 14 V DC Ri = 1500 Ohm Ci = 1 nF Li = 100 MikroH
Registrierungen
TV-DWFS (SDBFS).17-281 nach VdTUEV Merkblatt Druck 100, Ausgabe 03.2017, DIN EN 12952-11:2007 und DIN EN 12953-9:2007
ID 0000035004 nach DIN EN 764-7:2002 und DIN EN 13611:2008
CE-0085CL0343 nach DIN EN 1854, Ausgabe 07.2006
IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU
IECEx IBE 14.0077
SIL2 nach IEC 61508-02
Medium Heißwasser, Dampf, Gas, Brenngas
Ex class Ex-i
Verriegelung/Rückstellung Min.druck/Taste
Skalen-Kalibrierung fallender Druck
Schaltdifferenz nicht einstellbar
Einstellb. DruckbereichFeste HystereseMax. DruckArtikel-Nr.Downloads
barbarbar TXTPDF
0.2 ... 2.50.116DWR3-575 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
0.5 ... 60.2525DWR625-575 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
3 ... 160.525DWR16-575 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff St.35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter/Transmitter)U430B TXT