dwr-205-ge51
dwr-205-ge51colres.jpgDownloads
dwr-205-ge51bwhres.tifDownloads
Zur Überwachung von Maximaldruck von Heißwasser, Brenngase und flüssige Brennstoffe.
Druckart Überdruck, relativ
Druckanschluss Innengewinde G1/4", Außengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss Stecker nach DIN EN 175301
Schutzart IP54
Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumberührte Werkstoffe Edelstahl
Mediumstemp. -25 ... 70 oC
Max. Mediumstemp. Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)
Umgebungstemp. -25 ... 70 oC
Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann
Schaltfunktion 8 A bei 250 V AC, 5 A bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
Registrierungen
TV-DWFS (SDBFS).17-281 nach VdTUEV Merkblatt Druck 100, Ausgabe 03.2017, DIN EN 12952-11:2007 und DIN EN 12953-9:2007
ID 0000035004 nach DIN EN 764-7:2002 und DIN EN 13611:2008
ID 0000020756 nach VdTUEV Merkblatt Druck 100, Ausgabe 04.83
CE-0085CL0343 nach DIN EN 1854, Ausgabe 01.10.2010
SIL2 nach IEC 61508-2
Verriegelung/Rückstellung Max. druck/Taste
Medium Heißwasser, Dampf, Gas, Brenngas
Skalen-Kalibrierung steigender Druck
Einstellb. DruckbereichMax. DruckArtikel-Nr.Downloads
barbar TXTPDF
0.1 ... 0.66DWR06-205 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Ungarisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
0.2 ... 1.66DWR1-205 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Ungarisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
0.2 ... 2.516DWR3-205 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Ungarisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
0.5 ... 616DWR6-205 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Ungarisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
0.5 ... 625DWR625-205 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Ungarisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
3 ... 1625DWR16-205 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Ungarisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
4 ... 2563DWR25-205 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Ungarisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
8 ... 4063DWR40-205 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Finnisch) Einbaurichtlinien (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Ungarisch) Zertifikat (Holländisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch)
Zubehör
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff St.35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)U430B TXT