dpt-ge51
dpt-ge51colres.jpgDownloads
dpt-ge51bwhres.tifDownloads
Differenzdrucktransmitter für Luft- und Klimatechnik.
Mögliche Einsatzgebiete sind die Klima- und Umwelttechnik, Klappenüberwachung in der Gebäudeautomation, Filter- und Gebläseüberwachung, Füllstandsüberwachung.
Druckanschluss 6mm Schlauchanschluß
Elektrischer Anschluss Klemmenanschluss M20x1,5
Material des Schaltgehäuses ABS und POM
Wirkungsweise piezoresistiv
Mediumstemp. 0 ... 50 oC
Medium Luft
Druckart Differenzdruck, relativ
Mediumberührte Werkstoffe ABS + POM
Schutzart IP54
Ausgangssignal 0..10V/4..20mA
Versorgungsspannung 24 Vac/dc
2/3-Leiter-Ausführung 3-Leiter
Zusatz-Beschreibung
Automatische Nullpunktkalibration für alle Bereiche
Mitgeliefertes Zubehör: 2 m Silikonschlauch, 2 Anschlussstutzen 2 selbstschneidene Schrauben
Modelle mit 8 Bereichen; Bereich über Drehschalter wählbar: -50/+50, -10/+100, -250/+250, -500/+500, -1000/+1000, 0-250, 0-500, 0-1000 Pa
Druck-MessbereichAnzeigeArtikel-Nr.Downloads
Pa  TXTPDF
Acht Bereichen ... 1000DPTAQ8 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch)
Acht Bereichen ... 1000jaDPTAQ8D TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Zertifikat (Englisch)
Standardtypen
Druck-MessbereichAnzeigeArtikel-Nr.Downloads
Pa  TXTPDF
-25 ... 25DPTA25S TXT
PDF
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-25 ... 25jaDPTA25SD TXT
PDF
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Englisch)
0 ... 25DPTA25 TXT
PDF
Produktinformation (Deutsch) Produktinformation (Englisch) Zertifikat (Englisch)
Zubehör
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Schlauch Set, inkl. 2 m Silikonschlauch, 2 Anschlußstutzen mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten)DPSK TXT
Montagewinkel mit Schrauben (gesondert zu bestellen)DPSL TXT