![]() |
|
Druckart | Überdruck, relativ |
Druckanschluss | Kunststoffstutzen für Schlauch Innen-Ø 5mm |
Elektrischer Anschluss | AMP Anschluss 6,3x0,8 (DIN 46244) oder Schraubklemmen |
Schutzart | IP54 |
Mediumberührte Werkstoffe | ABS + Silikon |
Mediumstemp. | -20 ... 85 oC |
Umgebungstemp. | -20 ... 85 oC |
Schaltfunktion | SPDT Schalter 240 Vac; 1,5 A (0.4)A |
Registrierungen | CE0085AR0013 nach EG Gasgeräterichtlinie EU/2016/426 und DIN EN 1854 |
Medium | Luft |
Max. Druck | 10 kPa |
Zusatz-Beschreibung | Mitgeliefertes Zubehör: 2 m Silikonschlauch, 2 Anschlußstutzen mit Befestigungsschrauben, 2 selbstschneidene Schrauben zur Befestigung des Gehäuses, 3 Schraubklemmen für den elektrischen Anschluß |