dns-ge51
dns-ge51colres.jpgDownloads
dns-ge51bwhres.tifDownloads
Zur Überwachung und Regelung von Drücken in Anlagen der chemischen Industrie, der Verfahrenstechnik und überall dort, wo der Druck von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen überwacht werden muss, eignen sich die Druckschalter der Baureihe DNS. Alle Einzelteile des Fühlersystems bestehen aus hochwertigem Edelstahl 1.4571 und sind mit modernsten Verfahren ohne Zusatzwerkstoffe verschweißt. Der Druckfühler ist hermetisch gekapselt und enthält keinerlei Dichtwerkstoffe.
Druckart Überdruck, relativ
Druckanschluss Innengewinde G1/4", Außengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss Stecker nach DIN EN 175301
Schutzart IP54
Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12.
Mediumstemp. -25 ... 70 oC
Max. Mediumstemp. Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. b. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)
Umgebungstemp. -25 ... 70 oC
Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann
Schaltfunktion 8 A bei 250 V AC, 5 A bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
Zusatzfunktionen Fügen Sie unten aufgeführte Ziffern an die ausgewählte Bestell-Nr. an, um die beschriebene Zusatzfunktion zu ordern:
-301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65
-307: Zwei Mikroschalter, parallel oder nacheinander schaltend. Schaltabstand fest. Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65. bitte unbedingt Schaltabstand angeben.
-217: Zwei Mikroschalter, 1 Stecker, nacheinander schaltend. Schaltabstand einstellbar. Bitte unbedingt Schaltschema angeben
-213: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend (u.a. nicht mit einstellbarer Schaltdifferenz lieferbar. Schaltleistung: max. 24 VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA
-351: Schaltgehäuse mit Oberflächenschutz, IP65(Chemieausführung)
-513: Vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend, Schaltdifferenz fest, IP65, Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA,geeigneten Trennschaltverstärker vorsehen, Zündschutzart: Ex-i
Registrierungen SIL2 nach IEC 61508-2
Medium aggressive Flüssigkeit oder Gas
Skalen-Kalibrierung fallender Druck
Mediumberührte Werkstoffe Edelstahl
Feste Schaltdifferenz
Einstellb. DruckbereichVar. HystereseFeste HystereseMax. DruckArtikel-Nr.Downloads
barbarbarbar TXTPDF
0.04 ... 0.250.036DNS025-351 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch)
0.1 ... 0.60.046DNS06-201 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch)
0.2 ... 1.60.066DNS1-201 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch)
0.2 ... 2.50.116DNS3-201 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch)
0.5 ... 60.1516DNS6-201 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch)
1 ... 100.316DNS10-201 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch)
Einstellbare Schaltdifferenz
Einstellb. DruckbereichVar. HystereseFeste HystereseMax. DruckArtikel-Nr.Downloads
barbarbarbar TXTPDF
0.1 ... 0.60.08 ... 0.66DNS06-203 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch)
1 ... 100.5 ... 2.516DNS10-203 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch)
Zubehör
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff ST.35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)U430B TXT