ddcm662ge51
ddcm662ge51colres.jpgDownloads
ddcm662ge51bwhres.tifDownloads
Zur Drucküberwachung und Differenzdruckregelung von Dampf, Gas, Heiß-/Kaltwasser und zur Filterüberwachung
Druckart Differenzdruck, relativ
Druckanschluss Innengewinde G¼"
Elektrischer Anschluss Stecker nach DIN EN 175301
Schutzart IP54
Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumstemp. -25 ... 70 oC
Max. Mediumstemp. Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)
Umgebungstemp. -25 ... 70 oC
Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann
Schaltfunktion 8 A bei 250 V AC, 5 A bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
Zusatzfunktionen Fügen Sie unten aufgeführte Ziffern an die ausgewählte Bestell-Nr. an, um die beschriebene Zusatzfunktion zu ordern:
-301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65
-205: Maximalbegrenzer mit Wiedereinschaltsperre. Verriegelung bei steigendem Druck
-206: Minimalbegrenzer mit Wiedereinschaltsperre. Verriegelung bei fallendem Druck
-307: Zwei Mikroschalter, parallel oder nacheinander schaltend. Schaltabstand fest. Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65. Bitte unbedingt Schaltschema angeben (Nicht möglich bei folgenden Typen: DDCM252, 662, 1602, 6002)
-217: Zwei Mikroschalter, 1 Stecker, nacheinander schaltend. Schaltabstand einstellbar. Bitte unbedingt Schaltschema angeben. (Nicht möglich bei folgenden Typen: DDCM252, 662, 1602, 6002)
-213: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend (u.a. nicht mit einstellbarer Schaltdifferenz lieferbar. Schaltleistung: max. 24 VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA
-351: Schaltgehäuse mit Oberflächenschutz, IP65(Chemieausführung)
-513: Vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend, Schaltdifferenz fest, IP65, Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA,geeigneten Trennschaltverstärker vorsehen, Zündschutzart: Ex-i
Registrierungen SIL2 nach IEC 61508-2
Medium Flüssigkeit oder Gas
Skalen-Kalibrierung fallender Druck
Feste Schaltdifferenz
Einstellb. DruckbereichFeste HystereseMax. DruckMediumberührte WerkstoffeArtikel-Nr.Downloads
barbarbar  TXTPDF
0.004 ... 0.0250.0020.5Perbunan + AluminiumDDCM252 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
0.01 ... 0.060.0151.5Perbunan + AluminiumDDCM662 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
0.02 ... 0.160.023Perbunan + AluminiumDDCM1602 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
0.1 ... 0.60.0353Perbunan + AluminiumDDCM6002 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
-0.1 ... 0.40.1515EdelstahlDDCM014 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
0.2 ... 1.60.1315EdelstahlDDCM1 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
1 ... 40.225EdelstahlDDCM4 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
0.5 ... 60.215EdelstahlDDCM6 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
3 ... 160.625EdelstahlDDCM16 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
Zubehör
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff St.35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)U430B TXT