dcm4016ge51
dcm4016ge51colres.jpgDownloads
dcm4016ge51bwhres.tifDownloads
Zur Überdruck-Messung von nicht aggressiven gasförmigen und flüssigen Medien. Dieser Universaldruckschalter ist sowohl im allgemeinen Maschinenbau und der Druckmaschinenindustrie einsetzbar, als auch in der Pneumatik und Hydraulik.
Druckart Überdruck, relativ
Druckanschluss Innengewinde G1/4", Aussengewinde G1/2"
Elektrischer Anschluss Stecker nach DIN EN 175301
Schutzart IP54
Material des Schaltgehäuses Stabiles Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12
Mediumstemp. -15 ... 60 oC
Max. Mediumstemp. Kurzzeitig einwirkende Temperaturen bis 85 oC sind zulässig. Höhere Mediumstemperaturen sind möglich, wenn durch geeignete Maßnahmen (z. B. Wassersackrohr) obige Grenzwerte am Schaltgerät sichergestellt sind (siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter)
Umgebungstemp. -15 ... 60 oC
Hinweis z. Umgebungstemperatur Bei Umgebungstemperaturen unter 0 oC ist dafür zu sorgen, dass im Sensor und im Schaltgerät kein Kondenswasser entstehen kann.
Schaltfunktion 8 A bei 250 V AC, 5 A bei 250 V AC induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
Zusatzfunktionen Fügen Sie unten aufgeführte Ziffern an die ausgewählte Bestell-Nr. an, um die beschriebene Zusatzfunktion zu ordern:
-301: Klemmenanschluss-Gehäuse, IP65
-213: vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend (u.a. nicht mit einstellbarer Schaltdifferenz lieferbar). Schaltleistung: max. 24 VDC, 100 mA, min. 5 V DC, 2mA.
-351: Schaltgehäuse mit Oberflächenschutz, IP65(Chemieausführung)
-513: Vergoldete Kontakte, einpolig umschaltend, Schaltdifferenz fest, IP65, Schaltleistung: max. 24 Vdc, 100 mA, min. 5 Vdc, 2 mA,geeigneten Trennschaltverstärker vorsehen, Zündschutzart: Ex-i
Registrierungen SIL2 nach IEC 61508-2
Medium Flüssigkeit oder Gas
Skalen-Kalibrierung fallender Druck
Feste Schaltdifferenz
Einstellb. DruckbereichFeste HystereseMax. DruckMediumberührte WerkstoffeArtikel-Nr.Downloads
mbarmbarbar  TXTPDF
1 ... 1621Perbunan + EdelstahlDCM4016 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Deutsch)
4 ... 2521Perbunan + EdelstahlDCM4025 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
10 ... 1001210Perbunan + MessingDCM1000 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Einbaurichtlinien (Französisch) Einbaurichtlinien (Russisch) Einbaurichtlinien (Italienisch) Einbaurichtlinien (Spanisch) Einbaurichtlinien (Dänisch) Einbaurichtlinien (Ungarisch) Einbaurichtlinien (Polnisch) Einbaurichtlinien (Schwedisch) Einbaurichtlinien (Norwegisch) Einbaurichtlinien (Estnisch) Einbaurichtlinien (Chinese) Einbaurichtlinien (Tschechisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch) Zertifikat (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Englisch)
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Wassersackrohr für höhere Temperaturen, Werkstoff St.35.8-I (weiteres Zubehör siehe Zubehör für Druckschalter / Transmitter) U430B TXT