swf-ge51
swf-ge51colres.jpgDownloads
swf-ge51bwhres.tifDownloads
Mit den Strömungssensoren SWF62, SWF62L und dem Auswertegerät ASW454 kann die Strömung in Flüssigkeiten zuverlässig überwacht werden. Die Empfindlichkeit kan mit einem Grob- und Feinpotentiometer eingestellt werden. Der Schaltzustand wird durch LED angezeigt. Die Fühlerspitze muss vollständig umströmt werden.
Zur Überwachung der Strömung in flüssigen Medien.
Sensorelement Fühler
Durchflusssollwertbereich with ASW unit 0.05/0.5 ... 3/20 m/s
Einbauort ins Rohr oder Luftkanal
Schutzart IP65
Medium Flüssigkeit oder Luft
Max. Druck 20 bar
Mediumstemp. -15 ... 80 oC
Zusatz-Beschreibung LED zur Anzeige von Versorgungsspannung
Sensor
EintauchtiefeArtikel-Nr.Downloads
mm TXTPDF
25SWF62 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
45SWF62L TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
Auswertegerät für SWF62 Sensor

asw454ge51
asw454ge51colres.jpgDownloads
asw454ge51bwhres.tifDownloads
ASW454
BeschreibungArtikel-Nr.Downloads
 TXTPDF
Auswertegerät, Ausgang SPDT 230V 8A, Versorgungsspannung 24VASW454/24 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)
Auswertegerät, Ausgang SPDT 230V 8A, Versorgungsspannung 230VASW454 TXT
PDF
Produktinformation (Englisch) Produktinformation (Deutsch) Einbaurichtlinien (Englisch) Einbaurichtlinien (Deutsch) Zertifikat (Englisch) Zertifikat (Russisch)