Products
&
Documents
Geschwindigkeit / Strömung
Durchflussschalter
elektronische Luftstromüberwachung mit Auswertegerät
slf-ge51colres.jpg
slf-ge51bwhres.tif
Bestehend aus Sensor SLF. und Auswertegerät ASL.
Zur Überwachung der Luftströmung in Lüftungs- und Klimaanlagen.
Sensorelement
Fühler
Durchflusssollwertbereich
with ASL453 unit 0,1 ... 20 m/s
Einbauort
Luftkanal
Eintauchtiefe
35 mm
Schutzart
IP67
Medium
Luft
Mediumstemp.
-20 ... 100
o
C
Sensor
Artikel-Nr.
Downloads
TXT
PDF
SLF3
Produktinformation (Englisch)
Produktinformation (Deutsch)
Einbaurichtlinien (Englisch)
Einbaurichtlinien (Deutsch)
Zertifikat (Englisch)
Zertifikat (Russisch)
Auswertegerät für SLF3 Sensor
asl453ge51colres.jpg
asl453ge51bwhres.tif
ASL453
Beschreibung
Artikel-Nr.
Downloads
TXT
PDF
Auswertegerät, Ausgang SPDT 230V 8A, Versorgungsspannung 24V
ASL453/24
Produktinformation (Englisch)
Produktinformation (Deutsch)
Einbaurichtlinien (Englisch)
Einbaurichtlinien (Deutsch)
Zertifikat (Englisch)
Zertifikat (Russisch)
Auswertegerät, Ausgang SPDT 230V 8A, Versorgungsspannung 230V
ASL453
Produktinformation (Englisch)
Produktinformation (Deutsch)
Einbaurichtlinien (Englisch)
Einbaurichtlinien (Deutsch)
Zertifikat (Englisch)
Zertifikat (Russisch)
SITEMAP
Artikel-Nr.
TXT
FOTO