Las válvulas reguladoras de caudal, también llamadas
válvulas limitadoras de caudal, regulan a un caudal fijo,
independientemente de la fluctuación de las presiones de
trabajo y caudales de inicio. Previene, por ejemplo, el
funcionamiento de bombas a un rendimiento demasiado
elevado o regula el rendimiento de todos los sitemas e
instalaciones.
Medio
Agua
Material del cuerpo
fundición nodular GGG40
Acabado del cuerpo
capa de material sintético
Tipo de conexión
bridas
Temperatura máxima
80 oC
Pr. estática
PN16
Presión de entrada mínima
0,7 bar
Información adicional
•
Grandes caudales.
•
Alta precisión de control.
•
Con protección superficial interna y externa. El recubrimiento empleado no presenta toxicidad.
•
Circuito de control y válvulas de bola integrados.
Bridas, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 bajo demanda