Vierweg mengkraan PN6, compactuitvoering
 |
| Voor verwarmings- en aircosystemen; warm/koud water (max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035 |
|
| Serie |
ZRK |
| Klasse |
4-weg mengkraan, compact |
| Medium |
water |
| Materialen |
huis van gietstaal GG20, binnenwerk verchroomd |
| Afdichting |
dubbele O-ring |
| Maximum verschildruk |
30 kPa |
| Moment voor max. delta P |
10 Nm |
| Draaihoek |
90 o |
| Medium temp. |
2 ... 110 oC |
| Druktrap |
PN6 |
| Aansluiting |
buitendraad koppeling |
| Aanvullende omschrijving |
Kranen worden geleverd met soldeerkoppelingen. |
|