Regelvisie
Start
Zoek
Sitemap
Type
TEKST
Help
1. Regelapparatuur voor centrale verwarming
Stadswarmte /Zone regelset
Thermostatisch aangestuurde regelafsluiters
Thermostatisch aangestuurde regelafsluiters
Voorgemonteerde klep/motor en transformatorcombinatie voor stadswarmte of zoneregeling.
Toepasbare thermostaten
•
Round On/Off
•
Day Night Round Timer
•
Chronotherm
•
Chronotherm Vision
•
Chronotherm Wireless
•
DT90
Voeding
24 Vac, 6 VA (trafo bijgeleverd)
Omlooptijd
circa 18 s
Omgevingscondities
temperatuur in bedrijf 0..65
o
C
Mediumtemperatuur
1..95
o
C (kortstondige piekwaarde tot 120
o
C)
Maximale verschildruk
4 bar
Kvs
6,4
Materiaal afsluiter
•
huis: brons
•
binnenwerk: Ryton
®
(polyphenylene sulphide) en Noryl
®
polyphenylene oxyde)
•
O-ring afdichtingen: EPDM-rubber
•
aandrijfstift: corrosiebestendig staal
Aanvullende omschrijving
Vervolgschakelaar 230 Vac, 1 A; 24 Vac, 2,2 A (enkelpolig omschakelend).
Toepassing
Aansluitkabel
Vervolgschakelaar
Aansluitmaat
Type
stadswarmte
1 meter, 3-aderig
—
2 x 3/4" BSP binnendraad
Y-VC8015AJ1100
stadswarmte
1 meter, 3-aderig
—
2 x 22 mm knelkoppeling
Y-VC8015AG1100
Toepassing
Aansluitkabel
Vervolgschakelaar
Aansluitmaat
Type
zoneregeling
1 meter, 6-aderig
omschakel
2 x 3/4" BSP binnendraad
Y-VC8615AJ1100
zoneregeling
1 meter, 6-aderig
omschakel
2 x 22 mm knelkoppeling
Y-VC8615AG1100
Toebehoren
Productomschrijving
Type
Universeel 2-weg binnenwerk
VCZZ1100/U
Voedingstransformator 24 V,50Hz; 6 VA
TR-VC001-TR
Losse motor t.b.v. Y-VC8015 met 1 m kabel
VC8015ZZ00E-TR
Losse motor t.b.v. Y-VC8615 met 1 m kabel
VC8615ZZ00E-TR
Sets
Productomschrijving
Type
Y-VC8615AJ1100 + T87G1006 Round On/Off
Y-VC8615AJ-ON/OFF
Y-VC8615AG1100 + T87G1006 Round On/Off
Y-VC8615AG-ON/OFF