Servomotor voor mengkranen DR/ZR, vlinderkleppen V5421
 |
| Elektrische servomotor voor drie- en vierweg kranen, typen DRU, DR, DR-G en ZR. Ook toepasbaar voor vlinderkleppen V5421B. |
| Voor verwarmingssystemen. |
|
| Beschermklasse |
IP54 |
| Positie-indicatie |
indicatieplaat omkeerbaar |
| Draaihoek |
90 o |
| Handbediening |
ja |
| Eindschakelaar |
optioneel |
| Aanvullende omschrijving |
ontgrendelknop voor handbediening |
| Moment | Voeding | Ingang regelsignaal | Positie terugmeld. | Looptijd | Type |
| Nm | Vac | VA | | | min | |
| 20 | 24 | 3,5 | 3-punts | — | 1,6 | VMM20-24  | | 20 | 230 | 3,5 | 3-punts | — | 1,6 | VMM20  | | 30 | 24 | 3,5 | 3-punts | — | 2,3 | VMM30-24  | | 30 | 230 | 3,5 | 3-punts | optioneel | 2,3 | VMM30  | | 40 | 24 | 3,5 | 3-punts | — | 3,5 | VMM40-24  | | 40 | 230 | 3,5 | 3-punts | — | 3,5 | VMM40  |
| Moment | Voeding | Ingang regelsignaal | Positie terugmeld. | Looptijd | Type |
| Nm | Vac | VA | | | min | |
| 40 | 24 | 3,5 | 3-punts | optioneel | 1,2 | VMM40-24F  | | 40 | 230 | 3,5 | 3-punts | optioneel | 1,2 | VMM40F  |
| Moment | Voeding | Ingang regelsignaal | Positie terugmeld. | Looptijd | Type |
| Nm | Vac | VA | | | min | |
| 20 | 24 | 2,4 | 0/2..10 V= | optioneel | 3,0 | VRM20  |
| Productomschrijving | Type |
| Terugmeldpotentiometer 10 kohm, 90o, alleen voor modellen met deze optie | VMP10-90  | | Vervolgschakelaar (max. 2 per motor); 2 x wisselcontact | VMS2  |
|