Regelvisie
Start
Zoek
Sitemap
Type
TEKST
Help
6. Corrigerende organen
Mengkranen
Vierweg mengkraan PN6, compactuitvoering
Drieweg mengkraan met rechte of haakse doorgang PN10, DRU
Drieweg mengkraan met rechte doorgang PN6, DR..G
Drieweg mengkraan met haakse doorgang PN6, DR
Vierwegmengkraan PN6, ZR
Vlinderklep DN25..200
Vlinderklep DN25..200
Voor verwarmingsinstallaties of ketel management systemen.
Serie
V5421B
Klasse
vlinderklep
Medium
water
Materialen
schijf DN25-80 roestvrijstaal 1.4581, DN100-200 gietstaal GGG40; coating DeltaMagni
Afdichting
EPDM
Draaihoek
90
o
Druktrap
PN16
Aansluiting
wafel
Aanvullende omschrijving
Zonder flenzen; motoren type VMM los te bestellen.
DN
Kvs
Maximum verschildruk
Moment voor max. delta P
Medium temp.
Type
mm
kPa
Nm
o
C
25
26
1600
8
-10 ... 120
V5421B1009
32
26
1600
8
-10 ... 120
V5421B1017
40
50
1600
12
-10 ... 120
V5421B1025
50
116
1000
12
-10 ... 120
V5421B1033
65
259
1000
15
-10 ... 120
V5421B1041
80
377
1000
25
-10 ... 120
V5421B1058
100
763
800
40
-10 ... 120
V5421B1066
125
1030
600
40
0 ... 90
V5421B1074
150
1790
400
40
0 ... 90
V5421B1082
200
3460
300
60
0 ... 90
V5421B1090
Reserve onderdelen
Productomschrijving
Type
Koppeling set DN25-150
VCU-SET
Universele console
VCO2