Regelvisie
Start
Zoek
Sitemap
Type
TEKST
Help
6. Corrigerende organen
Regelafsluiters, 2-weg
Tweeweg regelafsluiter PN16, vlakke aansluiting DN15/20/25, VSxF-2
Tweeweg regelafsluiter PN16 met vlakke aansluiting DN25-40, V5832B
Tweeweg regelafsluiter PN16, draadaansluiting DN15-50, V5011R,S
Tweeweg regelafsluiter PN25, drukgebalanceerd, DN15/32, V5825B
Tweeweg regelafsluiter PN16, flensaansluiting DN15-150, V5328A
Tweeweg regelafsluiter PN16, groot drukverschil, flensaansluiting, DN15-150, V5016A
Tweeweg regelafsluiter PN25, groot drukverschil, flensaansluiting, DN15-150, V5025A
Tweeweg regelafsluiter PN40, flensaansluiting DN15-100, V5049A
Tweeweg regelafsluiter PN16, flensaansluiting DN15-150, V5328A
Voor verwarming en luchtbehandeling in gesloten systemen; heet/koud water (max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
Serie
V5328A
Klasse
2-weg
Medium
water/stoom
Materialen
afsluiterhuis gietijzer GG25, plug roestvrij staal
Regelafsluiter open
stem omhoog
Druktrap
PN16
Aansluiting
flenzen ISO7005
Karakteristiek
equiprocentueel
Aanvullende omschrijving
DN15..50 uitvoeringen voldoen aan DIN EN 14597, met motoren ML6425A, ML7425.
20 mm
DN
Kvs
Afsluitdruk met 600N
Afsluitdruk met 1800N
Lichthoogte
Medium temp.
Type
mm
kPa
kPa
mm
o
C
15
0,25
1600
—
20
2 ... 170
V5328A1138
15
0,4
1600
—
20
2 ... 170
V5328A1146
15
0,63
1600
—
20
2 ... 170
V5328A1153
15
1
1600
—
20
2 ... 170
V5328A1005
15
1,6
1600
—
20
2 ... 170
V5328A1013
15
2,5
1000
1600
20
2 ... 170
V5328A1021
15
4
1000
1600
20
2 ... 170
V5328A1039
20
4
1000
1600
20
2 ... 170
V5328A1047
20
6,3
1000
1600
20
2 ... 170
V5328A1054
25
10
1000
1600
20
2 ... 170
V5328A1062
32
16
600
1600
20
2 ... 170
V5328A1070
40
25
350
1300
20
2 ... 170
V5328A1088
50
40
200
750
20
2 ... 170
V5328A1096
65
63
120
470
20
2 ... 170
V5328A1104
80
100
50
230
20
2 ... 170
V5328A1112
38 mm
DN
Kvs
Afsluitdruk met 600N
Afsluitdruk met 1800N
Lichthoogte
Medium temp.
Type
mm
kPa
kPa
mm
o
C
100
160
—
230
38
2 ... 200
V5328A1195
125
250
—
90
38
2 ... 200
V5328A1203
150
360
—
90
38
2 ... 200
V5328A1211