Strangregelafsluiter Kombi-VX
 |
| Automatische constant volumeregelaar die ontworpen is voor het uitbalanceren van verwarmings-en koelsystemen. Zorgt voor een constante doorstroomhoeveelheid, zelfs bij flucturerende drukken. De doorstroomhoeveelheid kan voor ingesteld worden.Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met verschillende doorstroomhoeveelheden en verschildrukken. |
| Binnenwerk met duidelijk digitaal display van voor- ingestelde waarde. Binnenwerk is eenvoudig te verwijderen en servicevriendelijk. Zeer gebruikersvriendelijke meetaansluiting d.m.v. SafeConTM meetnippels Robuust en onderhoudsvrij ontwerp. |
|
| Materialen |
Behuizing: messing, ontzinkingsbestendig. Binnenwerk: messing, Rvs en kunsstof met EPDM o-ringen. |
| Afsluiterhuis |
Y-patroon |
| Medium |
water |
| Medium temp. |
-20 ... 120 oC |
| Druktrap |
PN25 |
| Voorinstelbaar |
ja |
| Meten |
ja |
| Automatisch balanceren |
ja |
| Plaats in installatie |
aanvoer of retour |
| Aansluiting |
binnendraad |
| Productomschrijving | Type |
| Meeetadapter (2 stuks) | VA3600C001  |
|