De V5001P Kombi-Auto verschildruk strangregelafsluiter wordt toegepast om een hydraulisch evenwicht te creeren in verwarming-en koelsystemen. De afsluiter wordt gemonteerd in de retourleiding. De afsluiter wordt toegepast in systemen waar de volumestroom varieerd. Door een instelling van een drukverschil blijft de hydaulische balans in evenwicht. De afsluiter kan tevens de leiding afsluiten. Door compact ontwerp eenvoudig te monteren op plaatsen met beperkte ruimte.
•
Robuust ontwerp
•
Geschikt voor grote doorstroomhoeveelheden
•
Inclusief islotatiemantels
•
Eenvoudige selectie door ruime keus aan vooringestelde afsluiters
•
Eenvoudige, vergrendelbare voorinstelling met handwiel
•
Met SafeCon TM meetnippels
Materialen
Afsluiterhuis van brons, binnenwerk van messing met EPDM o-ring en afdichting. Handwiel kunststof in blauwe kleur.
Afsluiterhuis
Y-patroon
Medium
water
Medium temp.
-20 ... 130 oC
Druktrap
PN16
Voorinstelbaar
ja
Positie-indicatie
Duidelijk afleesbare instelschaal van voorinstelling.
Automatisch balanceren
ja
Aansluiten accessoires
zij-aansluitingen
Plaats in installatie
retour
Aansluiting
binnendraad
Drukverschil instelbereik
50 ... 350 mbar
Verschildruk 50..350 mbar
DN
Type
mm
15
V5001PY1015
20
V5001PY1020
25
V5001PY1025
32
V5001PY1032
40
V5001PY1040
50
V5001PY1050
VM241A BasicMes-2 meetcomputer. Handmodel.
Productomschrijving
Type
Voor alle maten. Voorzien van koffer en accessoires.