Regelvisie
Start
Zoek
Sitemap
Type
TEKST
Help
1. Regelapparatuur voor centrale verwarming
Ultraline thermostatische regelelementen
Thermostatisch regelelement Economy, Economy Super
Retourtemperatuur thermostatisch regelelement
Thermostatisch regelelement Economy Elegance
Thermostatisch regelelement Economy Design
Thermostatisch regelelement Decor
Thermostatisch regelelement Professional
Thermostatisch regelelement Distance Plus
Thermostatisch regelelement Professional Sensor
Radiator klokthermostaat Radiatronic
Thermostatisch regelelement Economy, Economy Super
Thermostaat met inwendige voeler of afstandsvoeler. Met begrenzing voor energiebesparing.
Blokkeren instelpunt
ja
Instelpuntbegrenzing
ja
Regelelement-afsluiter verbindingtype
M30 x 1,5
Kleur
wit, RAL 9010
Temperatuurschaal
1 ... 5
Economy Super
Temp. element plaats
Capillairlengte
Temp. element
Temp. instelbereik
Thermische nulpositie
Type
m
o
C
intern
—
vloeistofvulling
6 ... 28
—
T9001
intern
—
vloeistofvulling
6 ... 26
•
T9001W0
Economy
Temp. element plaats
Capillairlengte
Temp. element
Temp. instelbereik
Thermische nulpositie
Type
m
o
C
intern
—
wasvulling
6 ... 28
—
T9002
intern
—
wasvulling
6 ... 26
•
T9002W0
Economy Distance
Temp. element plaats
Capillairlengte
Temp. element
Temp. instelbereik
Thermische nulpositie
Type
m
o
C
op afstand
2
vloeistofvulling
6 ... 26
•
T900120W0
Toebehoren
Productomschrijving
Type
Sierring wit
TA1000A001