Klokthermostaat voor modulerende verwarmingsregeling van cv-toestellen op basis van OpenTherm®-communicatie. Groot Nederlandstalig display met touchscreen bediening in modern vormgegeven behuizing. Unieke vrije dag functie.
Voeding
via OpenTherm®
Uitgang
OpenTherm®
Afmetingen (HxBxD)
116 | 152 | 35 mm
Kleur
wit
Temperatuurinstelbereik
4,5 ... 35 oC
Nauwkeurigheid temp.instelling
0,5 oC
Verwarmen/Koelen
verwarmen of koelen (omschakeling via OpenTherm®)
Displayverlichting
ja
Optimalisering
ja
Programmeerbaar
ja, 7 dagen + 1 vrije dag
Instelpunten per dag
6
Handbediening
ja (temperatuur continu functie)
Vakantie instelling
ja
Timer functie
ja
Vrije dag functie
ja
Taal bedieningspaneel
Nederlands
Uitbreidbaar met Telefunctie
ja
Aanvullende omschrijving
•
alle instellingen zijn onverliesbaar
•
automatische overschakeling tussen zomer- en wintertijd
•
speciaal instelprogramma voor de installateur
•
ook geschikt voor regeling van koeling en ventilatie (indien het systeem OpenTherm® ondersteunt)
•
instelbaar voor ruimtetemperatuurregeling én (tijdelijke) weersafhankelijke regeling
•
mogelijkheid voor aansluiten van binnen- of buitentemperatuuropnemer (niet in combinatie met telefunctie)
Model
Chronotherm Vision Modulation
Type
TH8110M1003
Toebehoren
Productomschrijving
Type
Binnentemperatuuropnemer
F42010972 001
Buitentemperatuuropnemer
F42010971 001
Telefooninterface toepasbaar op alle analoge telefoon aansluitingen. Met 1 uitgang voor het schakelen van de thermostaat op afstand.
Telefooninterface toepasbaar op alle analoge telefoon aansluitingen. Met 4 uitgangen voor het schakelen van de thermostaat en b.v. verlichting e.d. op afstand.