Veiligheidsthermostaat met instelknop, uitschakelend, automatische reset (STW)
 |
| De STW serie van universele aanlegthermostaten zijn ontworpen voor vloerverwarmingstoepassingen. Ze zijn geschikt voor gebruik als aanleg-, muur- of (met optionele dompelbuis) dompelthermostaat. |
| Apparaten uit de STW serie meten de temperatuur. Wanneer de temperatuur stijgt boven de ingestelde waarde opent het contact. Zodra de temperatuur meer dan 10 K daalt sluit het contact automatisch. (Ook indien de temperatuur daalt onder de -20 oC, opent het contact, maar sluit automatisch wanneer de temperatuur weer stijgt.) |
|
| Elektrische aansluiting |
M20x1,5 |
| IP-klasse |
IP54 |
| Materiaal behuizing |
PA, ABS, PMMA |
| Omgevingstemperatuur |
0 ... 80 oC |
| Schakelcontact |
max: 230Vac, 12 (2,5) A
min: 24 Vad/dc, 100 mA |
| Mechanische vergrendeling/reset |
automatische reset |
| Instelpuntverstelling |
knop |
| Certificaten |
CE, UL, PED, DIN EN 14597 |
| Thermostaatsoort |
aanleg, bandmontagethermostaat |
| Vaste differentiaal |
10 K |
| Productomschrijving | Type |
| Dompelbuis, G1/2, 100 mm | STG12-100  |
|