Weersafhankelijke regelaar SDC, Smile
 |
| Microprocessor regelaar met vaste hard- en software. Configuratie met 15 parametersets. Nederlandstalig display. |
Voor verwarmingsapplicaties met:
| • |
weersafhankelijke ketelregeling en/of menggroep(en) |
| • |
ketel, met verschillende ketelaansturingen waar onder OpenTherm |
| • |
warmwater bereiding |
| • |
zonnecollector |
|
|
| Regelsoftware |
de software applicatie kan gekozen worden door het intoetsen van een code, en kan dan aangepast worden met parameters; of configureer de regelaar alleen met de parameters |
| Bedieningsmogelijkheden |
verwarming met/zonder tijdprogramma's, economizer functionaliteit, zomer, hand, auto |
| Klokfuncties |
verwarming met 3 verschillende klokprogramma's, tapwater met 3 verschillende klokprogramma's, tot 15 vakantie perioden per jaar |
| Beschermklasse |
IP30 |
| Max. omgevingstemp. |
50 oC |
| Voeding |
230 Vac | 5,8 VA |
| Batterijen |
3 V Li bijgesloten |
| Omschrijving bussysteem |
| • |
Honeywell bussyteem voor max. 5 SMILE regelaars, en 3 instelmodulen per regelaar; max. buslengte 100 m; de regelaar kan ook stand-alone gebruikt worden |
| • |
OpenTherm, behalve voor model SDC3-40PM |
|
| Hardware uitgangen |
alle uitgangen zijn relaisuitgangen (2 A, 250 V)
| • |
de standaard relaisuitgangen zijn voor pompen en afsluiters, en worden geregeld door de geselecteerde applicatie; aansturing van mengafsluiters d.m.v. 2 relaisuitgangen (3-punts) |
| • |
de functie voor aanvullende relaisuitgangen kan geconfigureerd worden met parameters |
|
| Toepasbare opnemers |
NTC20k |
| Aanvullende omschrijving |
Eén van de hardware ingangen is een pulscontact. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het registeren van draaiuren. Met parameterinstellingen kan het aantal getelde pulsen gebruikt worden voor het wisselen van pompen of ketels. |
| Ketel uitgang | Verwarmingscircuit | Warmtapwater | Extra uitgang | Hardware ingangen | Type |
| — | 1x: mengafsluiter + pomp | — | — | 4 (1 var.) | SDC3-40PM  | | 1/2 traps | 1x: mengafsluiter + pomp; pomp | oplaadpomp | — | 6 (SDC 1v DHC 3v) | SDC7-21PM  | | 1/2 traps | 1x: mengafsluiter + pomp; pomp | oplaadpomp | 2 variabele | 11 (3 var.) | SDC9-21PM  | | 1/2 traps | 2x: mengafsluiter + pomp; pomp | oplaadpomp | 2 variabele | 12 (3 var.) | SDC12-31PM  |
| Productomschrijving | Type |
| Buitentemperatuuropnemer, NTC | AF20  | | Buiten-/klemtemperatuuropnemer, NTC | T7414C1012  | | Aanlegtemperatuuropnemer, NTC | VF20A  | | Watertemperatuuropnemer NTC, met messing dompelbuis 135 mm | VF20T  | | Watertemperatuuropnemer NTC, met rvs dompelbuis 135 mm | VF20NT  | | Keteltemperatuuropnemer, NTC | KTF20  | | Ruimtetemperatuuropnemer NTC | CLCM1T11N  |
| Productomschrijving | Type |
| Aansluitblok voor wandmontage | SWS-12  | | Afdekkap achterzijde regelaar, voor schakelkast deurmontage | SCS-12  |
|