Elektronische drukverschilopnemer voor gas en vloeistoffen (Smart SN DIFF)
Elektronische drukverschilopnemers zijn microprocessor geregelde druk meetinstrumeneten voor verschildrukken van 0..20 bar. Ze zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, waaronder het precies meten, monitoren en controleren van verschildrukken in het systeem. Wordt geleverd met een haakse M12X1 plug en worden direct op een pijp gemonteerd d.m.v. twee G1/4" interne draad aansluitingen.
Kenmerken:
•
Instelbaar 0/2..10 V of 0/4..20 mA (3-draads)
•
Instelbaar dempingsfilter
•
Uitvoeringen beschikbaar met grafisch LCD-display en achtergrondverlichting. Deze kan worden gedraaid voor een betere uitlezing; display kan gedraaid worden in 90o stappen in de software