Elektronische drukschakelaar voor vloeistoffen (SmartPress)
 |
| Elektronische drukschakelaar met LCD display. |
Uitvoeringen zijn beschikbaar met de volgende uitgangen:
| • |
alle uitvoeringen hebben een schakelende open collector uitgang; 14..36 Vdc, 250 mA |
| • |
PST -series: 0..10 Vdc |
| • |
PST..R -series: relais uitgang met vergulde SPDT contacten |
|
|
| IP-klasse |
IP65 |
| Materiaal behuizing |
Polybutylene terephtalate (PBT) |
| Materiaal opneemelement |
1.4571 + 1.4435 |
| Medium temp. |
-20 ... 100 oC |
| Media temp. grens |
Hogere temperatuurranges zijn mogelijk bij toepassing van een syphon |
| Omgevingstemperatuur |
-20 ... 60 oC |
| Schakelcontact |
PST-uitvoering: Open collector uitgang max. 250 mA dc bij 14 ... 36 Vdc. PST..R-uitvoering met relais contact uitgang, 1 x SPDT, materiaal vergulde zilveren contacten. Capaciteits belasting: 24 Vdc, 60 mA / 230 Vac, 6,5 mA. Bij zwaardere belasting, zal de goudlaag verdwijnen, belasting voor de zilveren contacten is: 230 Vac 3 (1) A. |
| Aanvullende omschrijving |
Instellingen:
| • |
schakelende set / reset punten |
| • |
filters |
| • |
bereik analoge uitgang |
| • |
simulatie mode |
| • |
max-min, window monitor |
| • |
analoog uitgangssignaal |
| • |
drukeenheid |
| • |
Andere types zijn op verzoek leverbaar. |
|
| Drukbereik | Maximale druk | Druktype | Type |
| bar | bar | | |
| -1 ... 1 | 6 | vacuum, relatief | PSTV01RG34F  | | 0 ... 0,25 | 1 | overdruk, relatief | PSTM250RG34F  | | 0 ... 0,4 | 2 | overdruk, relatief | PSTM400RG34F  | | 0 ... 0,6 | 2 | overdruk, relatief | PSTM600RG34F  | | 0 ... 1 | 6 | overdruk, relatief | PST001RG34F  | | 0 ... 1,6 | 6 | overdruk, relatief | PST002RG34F  | | 0 ... 4 | 12 | overdruk, relatief | PST004RG34F  | | 0 ... 10 | 30 | overdruk, relatief | PST010RG34F  | | 0 ... 25 | 75 | overdruk, relatief | PST025RG34F  | | 0 ... 2 | 6 | absoluutdruk | PST002AG34F  | | 0 ... 10 | 30 | absoluutdruk | PST010AG34F  |
| Drukbereik | Maximale druk | Druktype | Type |
| bar | bar | | |
| -1 ... 1 | 6 | vacuum, relatief | PSTV01RG34F-R  | | 0 ... 0,25 | 1 | overdruk, relatief | PSTM250RG34F-R  | | 0 ... 0,4 | 2 | overdruk, relatief | PSTM400RG34F-R  | | 0 ... 0,6 | 2 | overdruk, relatief | PSTM600RG34F-R  | | 0 ... 1 | 6 | overdruk, relatief | PST001RG34F-R  | | 0 ... 1,6 | 6 | overdruk, relatief | PST002RG34F-R  | | 0 ... 4 | 12 | overdruk, relatief | PST004RG34F-R  | | 0 ... 10 | 30 | overdruk, relatief | PST010RG34F-R  | | 0 ... 25 | 75 | overdruk, relatief | PST025RG34F-R  | | 0 ... 2 | 6 | absoluutdruk | PST002AG34F-R  | | 0 ... 10 | 30 | absoluutdruk | PST010AG34F-R  |
| Productomschrijving | Type |
| 5-polig M12 plug connector, rechte uitvoering | ST12-5-G  | | 5-polig M12 plug connector, haakse uitvoering | ST12-5-A  | | 4-polig M12 plug connector, rechte uitvoering | ST12-4-G  | | 4-polig M12 plug connector, haakse uitvoering | ST12-4-A  | | 4-polig M12 plug connector, rechte uitvoering met 2 m kabel | ST12-4-GK  | | 4-polig M12 plug connector, haakse uitvoering met 2 m kabel | ST12-4-AK  | | Plug beschermingskap, IP65 | STA12  | | Syphon voor hoge temperaturen, staal, U-vormig | UB430B  |
|