Elektronische drukschakelaar voor gas en vloeistoffen (Smart DCM)
Elektronische drukschakelaars zijn microprocessor geregelde druk meetinstrumenten voor relatieve drukken van -1 tot +1 bar en 0 tot 40 bar. Ze zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, waaronder het precies meten, monitoren en controleren van de systeemdruk.
Kenmerken:
•
Open-collector
•
Configureerbaar als min./max./window monitor
•
Instelbare drop-in/drop-out vertraging
•
De hysterese wordt bepaald door het set-point en reset-point
•
Uitvoeringen beschikbaar met grafisch LCD-display en achtergrondverlichting. Deze kan worden gedraaid voor een betere uitlezing; display kan gedraaid worden in 90o stappen in de software