Frequentieregelaars 1,1..30 kW, IP21/IP54, HVAC
 |
| Frequentieregelaar voor inductiemotoren met ingebouwde RFI filters. Voldoen aan de EMC eisen en hebben een CE-keurmerk volgens de laagspanningsrichtlijnen (LVD). |
| Geschikt voor: toepassingen met een hoge/lage overbelasting (constant/variabel koppel). Vooringesteld voor: lage overbelasting voor het regelen van pompen en ventilatoren in HVAC-systemen. |
|
| Kenmerken |
| • |
de software is specifiek voor HVAC toepassingen |
| • |
start-up wizard |
| • |
geoptimaliserde I/O configuratie inclusief thermistor ingang |
| • |
flexibele I/O configuratie: 2 sloten |
| • |
ingangen/uitgangen: 2 analoge ingangen, 6 digitale ingangen, 2 relais ingangen, 1 thermistor ingang, 1 analoge uitgang |
|
| Serie |
NXL HVAC |
| RFI-filter |
ingebouwd |
| Brake chopper |
ingebouwd |
| Voeding |
400 V |
| Seriële communicatie |
Modbus RTU is standaard; optioneel: LonWorks, Profibus DP, BACnet, Ethernet (Mobus/TCP), N2, DeviceNet, CANopen |
| Immuniteit |
Voldoet aan alle EMC immunity eisen. |
| Emissie |
EN61800-3 (IP21: categorie C2, IP54: categorie C1) |
| Veiligheid |
EN61800-5, CE, UL, cUL |
| 1 fase |
nee |
| 3 fasen |
ja |
| IP-klasse | Lage overbel. (vent./pomp) | Lage overbel. Icont. | Hoge overbel. (machines) | Hoge overbel. Icont. | Type |
| | kW | A | kW | A | |
| IP21 | 1,1 | 3,3 | 0,75 | 2,2 | HVAC03C2  | | IP21 | 1,5 | 4,3 | 1,1 | 3,3 | HVAC04C2  | | IP21 | 2,2 | 5,6 | 1,5 | 4,3 | HVAC05C2  | | IP21 | 3 | 7,6 | 2,2 | 5,6 | HVAC07C2  | | IP21 | 4 | 9 | 3 | 7,6 | HVAC09C2  | | IP21 | 5,5 | 12 | 4 | 9 | HVAC12C2  | | IP21 | 7,5 | 16 | 5,5 | 12 | HVAC16C2  | | IP21 | 11 | 23 | 7,5 | 16 | HVAC23C2  | | IP21 | 15 | 31 | 11 | 23 | HVAC31C2  | | IP21 | 18,5 | 38 | 15 | 31 | HVAC38C2  | | IP21 | 22 | 46 | 18,5 | 38 | HVAC46C2  | | IP21 | 30 | 61 | 22 | 46 | HVAC61C2  |
| IP-klasse | Lage overbel. (vent./pomp) | Lage overbel. Icont. | Hoge overbel. (machines) | Hoge overbel. Icont. | Type |
| | kW | A | kW | A | |
| IP54 | 1,1 | 3,3 | 0,75 | 2,2 | HVAC03C5  | | IP54 | 1,5 | 4,3 | 1,1 | 3,3 | HVAC04C5  | | IP54 | 2,2 | 5,6 | 1,5 | 4,3 | HVAC05C5  | | IP54 | 3 | 7,6 | 2,2 | 5,6 | HVAC07C5  | | IP54 | 4 | 9 | 3 | 7,6 | HVAC09C5  | | IP54 | 5,5 | 12 | 4 | 9 | HVAC12C5  | | IP54 | 7,5 | 16 | 5,5 | 12 | HVAC16C5  | | IP54 | 11 | 23 | 7,5 | 16 | HVAC23C5  | | IP54 | 15 | 31 | 11 | 23 | HVAC31C5  | | IP54 | 18,5 | 38 | 15 | 31 | HVAC38C5  | | IP54 | 22 | 46 | 18,5 | 38 | HVAC46C5  | | IP54 | 30 | 61 | 22 | 46 | HVAC61C5  |
|